工具与软件:
您好、TI:
我们的视频流系统现在正在进行以下建模:
摄像头(IMX490传感器+ UB953串行器)=> FPDLinkII (UB954解串器)=> SoC (DSI)=> GMSL (Maz96789串行器)=>输出
目前,我们需要一些参数/配置来配置 DSI 驱动程序,如下所示。 您能支持我们在哪里可以找到和配置这些参数吗? 非常感谢!
- 水平分辨率:1200像素
- Horizonzal front porch(HFP):xx pclk
- 水平后沿(HBP):xx pclk
- 水平同步脉冲宽度:xx pclk
- 水平同步(HS)脉冲极性:高/低?
- 垂直分辨率:800行
- 垂直前沿(Vfp):XX 行
- 垂直后沿(VBP):XX 行
- 垂直同步脉冲宽度:XX 行
- 垂直同步(VS)脉冲极性:高/低?
- 帧速率:25fps
- 数据类型:RGB888?
- DSI PCB 配置:DSI 输入 A、4个通道
- 时钟类型:连续?
- EOT packet:是/否?
- 数据包类型:blanking/Null?
- DSI 视频模式:同步脉冲非突发/同步事件非突发?
非常感谢!
Dinh Pham