工具与软件:
尊敬的专家:
我将 J722SXH01EVM 用于在 vision_apps 中测试 csitx/dsitx。
1.我发现 gDssDisplayInterface 在 generate/ti_drivers_config.c 中定义为 DSS_HDMI_interface
在 psdkra/vision_apps/platform/j722s/rtos/mcu2_0/generated/ti_drivers_config.h 中、有两个 DSS 定义、 没有有关 DSS_DSI 的相关定义。
uint32_t gDssDisplayInterface = DSS_HDMI_INTERFACE; #define DSS_HDMI_INTERFACE (0U) #define DSS_OLDI_INTERFACE (1U) #define DSS_MAX_INTERFACES (2U)
2.在 psdkra/vision_apps/platform/j722s/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h 中
这里没有提到支持 DSS_DSI。
定义 ENABLE_DSS_SINGLE 后、只应定义 ENABLE_DSS_HDMI 或 ENABLE_DSS_EDP 之一
在定义 ENABLE_DSS_DUAL 时、不使用 ENABLE_DSS_HDMI 和 ENABLE_DSS_EDP、则无条件地启用 EDP 和 HDMI
/* IMPORANT NOTE:
* - Only one of ENABLE_DSS_SINGLE or ENABLE_DSS_DUAL should be defined
* - When ENABLE_DSS_SINGLE is defined, only one of ENABLE_DSS_HDMI or ENABLE_DSS_EDP should be defined
* - When ENABLE_DSS_DUAL is defined, ENABLE_DSS_HDMI and ENABLE_DSS_EDP are not used, both EDP and HDMI are enabled unconditionally
*/
#define ENABLE_DSS_SINGLE
#undef ENABLE_DSS_DUAL
版本:
SDK RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05.tar.gz
SDK Linux: ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08-Linux-x86-Install.bin
那么、 j722s 的 vision_apps 是否 支持 DSS-DSI、以及如何启用并测试它。?