请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI:
我们运行 C7x Vision Apps 基本演示、如下所示(J784S$ EVM 板、含 PSDK Linux+RTOS v10):
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps /opt/vision_apps/vx_app_c7x_kernel.out --cfg app_c7x.cfg
以下是日志:
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps# /opt/vision_apps/vx_app_c7x_kernel.out --cfg app_c7x.cfg APP: Init ... !!! 768.278471 s: MEM: Init ... !!! 768.278531 s: MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!! 768.278651 s: MEM: Init ... Done !!! 768.278665 s: IPC: Init ... !!! 768.304457 s: IPC: Init ... Done !!! REMOTE_SERVICE: Init ... !!! REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!! 768.311715 s: GTC Frequency = 200 MHz APP: Init ... Done !!! 768.311803 s: VX_ZONE_INIT:Enabled 768.311813 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled 768.311822 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled 768.312511 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-0 768.312629 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-1 768.312721 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-2 768.312839 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-3 768.312854 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!! 768.313531 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:106] Initialization Done for HOST !!! Loading [/opt/vision_apps/test_data/psdkra/app_c7x/img_1.bmp] ... Loading [/opt/vision_apps/test_data/psdkra/app_c7x/img_2.bmp] ... Running graph ... Saving [app_c7x_out_img.bmp] ... Done !!! 768.326161 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:120] De-Initialization Done for HOST !!! 768.330557 s: VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:206] De-Initialization Done !!! APP: Deinit ... !!! REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!! REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!! 768.331482 s: IPC: Deinit ... !!! 768.332445 s: IPC: DeInit ... Done !!! 768.332468 s: MEM: Deinit ... !!! 768.332486 s: DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 8 alloc's of 692756 bytes 768.332495 s: DDR_SHARED_MEM: Free's : 8 free's of 692756 bytes 768.332507 s: DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs of 0 bytes 768.332522 s: MEM: Deinit ... Done !!! APP: Deinit ... Done !!! root@j784s4-evm:/opt/vision_apps#
我们可以在 main 中看到常规 printfs、但在 c7x 中看不到。
具体而言、不从中打印任何内容
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-10_00_00_05/vision_apps/apps/basic_demos/app_bringup/c7x/ app_c7x_target_kernel_img_add.cpp
即使将 printf 添加到 app_c7x_target_kernel_img_add_create、它也不会在任何位置出现。
如何才能看到这些照片?
背景基本上是: 我们想要创建类似的应用、但内核位于 th R5F 主内核上、我们在开始时发现此基本演示非常相似。 您是否有一个在 R5上执行内核并输出的简单视觉应用示例?
此致、
Milena