主题中讨论的其他器件:ADS131A04、ADS131A04EVM
工具与软件:
您好!
我想以1.8V 的逻辑电平将 SPI 中的 ADC 基准 ADS131A0x 连接到 AM64。
通过比较元件数据表、我发现逻辑电平不兼容、而这两个元件与1.8V 数字电源兼容。
数据表 AM64:

ADS131A0x 数据表

如果使用 ADS131A0x 驱动器:
高水平条件:
ADS131AX V459Va (min) > AM64 Vi261V (min)=> 1、44 > 1、17 =>正常没有问题(逻辑高裕度0、27V)
低水平条件:
ADS131AX (max)< AM54 (max)。 => 0、36 < 0、63 =>正常没有问题(逻辑 低裕度 0、27 V)
如果使用 AM64驱动器:
高水平条件:
AM64 V4.12.7Ax >(min) Vi261AX (min)=> 1、35 > 1、44 => NOK 不兼容 (逻辑高裕度 -009 V)
低 水平条件:
AM4.64 (max)< ADS131AX (max)==>0、45 < 0、36 => nOK 不兼容 (逻辑 低 裕度 0、27V )
这2个组件是由 TI 设计的、我想知道即使逻辑电平不兼容、它们是否可以一起使用?
谢谢!
Thomas