工具与软件:
您好!
我正在使用一个摄像头、其图像传感器提供自动白平衡(AWB)、似乎可以将图像校正至约5000K 的温度。我应该如何在德州仪器(TI)的 DCC 工具中调整 ISP 的颜色校正矩阵(CCM)? 我是否应该获取在激活或停用摄像头 AWB 的情况下用5000 K 光照亮的色卡的单个图像? 我猜应该激活它、但在调优 CCM 并使用 TI 的 AWB 时、我在 DCC 工具中看到的图像是原始图像(无 WB 校正)、这让我认为我可能应该使用来自摄像头的未校正图像来调优 CCM。
非常感谢您的时间和支持!
Jos é