工具与软件:
尊敬的 Champs,
我的客户正在尝试通过 DSI 将 MAX96789连接到 DSS 端口0、但通过 MAX96789没有显示。
您能否检查以下设置是否可以显示?
PRM.timings.width = 1920U;
prm.timings.height = 1080U;
prm.timings.hFrontPorch = 8U;
prm.timings.hBackPorch = 40U;
prm.timings.hSyncLen = 32U;
prm.timings.vFrontPorch = 17U;
prm.timings.vBackPorch = 6U;
prm.timings.vSyncLen = 8U;
crm.timings.pixelClock = 133320000ULL;
FPS = 60
通道= 4
通道速度(Kbps)= 416625U

它们的时钟源为 OSC0 = 19.2M、OSC1 = 26M、如下所示。

谢谢、此致、
SI