工具与软件:
我们在设计中使用的是 OX05B1S 图像传感器、但有关于其配置的一些问题:
-
数据表指定了每通道960Mbps 的链路频率、可实现60fps 时2592x1944 (5MP)的分辨率。 但是、在我们的器件中、我们已将链路频率设置为480 MHz。 您能否确认此设置是否正确、或者是否应进行调整以达到指定的性能?
这是我们的器件树配置:
max96714:max96714@28{
兼容="ovti、ox05b";
//compatible ="max96714";
REG =<0x28>;
Clocks =<&clk_ox05b1s_fixed>;
时钟名称="inck";
pwdn-gpios=<&MAIN_GPIO0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
端口{
csi2_cam0:端点{
远端端点=<&csi2rx0_in_sensor>;
链路频率=/bits/ 64 <480000000>;
时钟通道=<0>;
data-channels =<1 2 3 4>;
};
};
};
&csi0_port0{
状态="正常";
csi2rx0_in_sensor:端点{
远程端点=<&csi2_cam0>;
Bus-type =<4>;/* CSI2 DPHY */
时钟通道=<0>;
data-channels =<1 2 3 4>;
};
};
关于数据通道配置:
在我们的设备树中、我们已将数据通道指定为<1 2 3 4>、将时钟通道指定为<0>。
不过、数据表中提到了从零开始的四个数据通道(<0 1 2 3>)和一个时钟通道。
您能否说明一下我们在器件树中使用的数据通道索引是否有效?