主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
大家好、我参考了 主 TexasInstruments/edgeai-tidl-tools··GitHub 上的 edgeai-tidl-tools/docs/custom_model_evaluation.md 和 edgeai-tidl-tools。edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/README.md 位于主 TexasInstruments/edgeai-tidl-tools··GitHub 上
在 x86 PC 中编译
我试图 在 edgeai-tidl-tools/examples/orst_python/model_configs.py 中添加新参数
models_configs ={
######################## ONNx 型号############
'yolov8n-ori':{
'model_path': os.path.join(models_base_path,'yolov8n.onnx'),
'MEAN':[0、0、0]、
'scale':[0、0、0]、
'num_images': numImages,
'NUM_CLASSES_':80、
"odel_type":"detection"、
#'od_type':'YoloV'、
'Session_name':'onnxrt',
"框架":""
}、
}
edgeai-tidl-tools/examples/orst_python/ort/onnxrt_ep.dl py的
模型=[
#"cl-ort-resnet18-v1"、
#"od-ort-ssd-lite_mobilenetv2_FPN"
'yolov8n-ori'
]
这是误差:
==============================================================================================
Command : python3 tflrt_delegate.py in Dir : examples/osrt_python/tFL started
运行0个模型-[]
命令: python3 onnxrt_ep.py in Dir : examples/osrt_python/ort started
可用的执行提供程序:['TIDLExecutionProvider ','TIDLComplationProvider ','CPUExecutionProvider ']
运行1个模型-['yolov8n-ori']
工艺流程1:
回溯(最近的呼叫最后):
文件"/home/zxb/.pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第314行、位于_bootstrap 中
self.run()
文件/home/zxb/.pyenv/versions/3.10.15/lib/python3.10/multiprocessing/process.py、第108行、运行中
self._target(*self._args,**self._kwargs)
文件"run_model 中的第221行为/home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py
download_model (models_configs、model)
download_model 中的文件"/home/zxb/Desktop/ti/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/common_utils.py、第240行
model_path = models_configs[model_name]["session"]["model_path"]
键错误:'Session'(会话)
Running_Model : yolov8n-ori.
======================================================================================================================
我能不能 麻烦 ti 给出 yolov8的一些例子,谢谢
、但它不会生成 protoxt 文件。 有模块 NotFoundError 时:没有名为"edgeai_torchmodeloption"的模块、我将 edgeai-tensorlab-main\edgeai-modeloptimization\torchmodelopt 复制 到 mmyolo\projects\myeasydeploy\tools\importError export_onnx.py:无法导入名称"_parase_stack_trace\tor_trace\tor\packages\da\packages\motor\packages\motor\packages\motor\packages\motor\packages\motor\packages\motor\packages\__LW_AT__:。()。