工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
C66X DSPLIB 中的描述不清楚 GSP0_table 和 errCoefs 的定义。
请帮助解释定义并提供一个如何使用此函数的示例。
非常感谢!!
详细说明
| 内部 | dsp_minerror (const short * restrict gsp0_table、const short * restrict errCefs、int * restrict max_index) |
函数文档
| 内部 dsp_minerror | ( | const short * restrict | GSP0_table、 | |
| const short * restrict | errCoefs、 | |||
| int *限制 | MAX_INDEX | |||
| ) |
返回最大点积结果
- 参数:
-
GSP0_table[9*256] = GSP0项数组。 必须为双字对齐 [第9话] =误差系数数组 MAX_INDEX =找到 GSP0_table[max_index]的指针 BRS、
Dennis