工具与软件:
作为建议运行条件、I/O 端子的输入电压范围是多少?
例如、XTALIN 引脚的电源为 VDDS_OSC。 在这种情况下、XTALIN 引脚的建议工作条件输入电压范围是否与 VDDS_OSC (1.710V 至1.890V)相同?
另一方面、针对 I/O 端子上的输入电压指定了以下两项作为绝对最大额定值。
-所有 I/O 引脚的稳态最大电压
- I/O 端子的瞬态过冲和下冲规格
由于注释(1)中的以下说明适用于绝对最大额定值、因此我知道上述两项不用作建议运行条件、是正确的吗?
"应力超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
和功能运行、或者在建议运行条件以外的任何其他条件下运行器件
条件不是隐含的。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。"
此致、
大辅