工具与软件:
您好、专家
希望这能很好地找到你。
我想在该器件的引脚 C21 (MCU_OSC0_XI)上使用推荐的振荡器。
(B20 (MCU_OSC0_XO)连接到 GND。)
遵循6.10.4.1.2。 规格
确定可使用具有25MHz 1.8V LVCMOS 输出的推荐振荡器。
此外、VIH/VIL 也参考第6.7.3章。
缺少其他信息。
因此、在使用建议的振荡器时、请提供引脚 C21的以下信息。 ★在使用建议的振荡器时、请提供以下有关引脚 C21的信息。
①输入电压范围(VNS (min)/ V421)(max)
② μ A 占空比
③ μ s 输入压摆率
④贵公司要求的其他规格
此致、
Jieyu