工具与软件:
您好、TI:
我们发现 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4大于 tisdk-base-image-j721s2-evm.rootfs.ext4
我们如何减小该图像的尺寸?
你还能解释 tisdk-edgeai-image.bb ,这些来源是什么意思?
或是否有介绍它的文件?
EDGEAI_STACK ="\
TI-vision-apps-dev \
ti-edgeai-firmware \
TI-tidl-dev \
edgeai-tiovx-kernels-dev \
edgeai-tiovx-modules-dev \
edgeai-tiovx-kernels-source \
edgeai-tiovx-modules-source \
edgeai-apps-utils-source \
edgeai-tiovx-apps-dev \
edgeai-tiovx-apps-source \
EDGEAI_STACK:append:ADAS ="\
TI-tidl-osrt-staticdev \
edgeai-gst-plugins \
"
当前大小如下所示
-rw-r--r-- 1 fihhtdc fihhtdc 7322260480一17 15:32 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4.
-rw-r--r-- 1 fihhtdc fihhtdc 893507584一17 15:32 tisdk-base-image-j721s2-evm.rootfs.ext4.
我们希望将 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4大小减小到小于1GB
谢谢你。