主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM、 AFE7950EVM、 LMK04828、 AFE7950
工具与软件:
你(们)好
我对 TI204C-IP 参数有疑问
我像这样使用它:
IP_8B10B
IP_TYPE "TX"
DAC_resolution 16.
NUMBER_OF_TX_LANES 8.
number_of_quads 2.
Mgt_type "GTHP"
NUMBER_OF_REFCLK_BUFFERS 1
LANE_DAC_TO_GT_MAP{3'd 143'd d6 3'd 18.3'd 354C'd 363'd 353'd 362'd 35'd 3'd 362'd 3}
TX_LANE_POLARITY 8'b00000000
TX_LANE_DATA_WIDTH 32
TX_F_VAL 4.
TX_K_VAL 32.
我要使用它
| 输入速率[Msps] | 分辨率 | 感应 | 串行器/解串 器[Gbps] | 高清 L-M-F-S 1链接 |
| 250 | 16. | 8/10b. | 10. | 4-8-4-1-0 |
表7-4. 每个 TX 链1个 DUC 的 JESD204B/C 格式( AFE7954_PRIMARY_DATA)
问题1。 如何根据表格设置参数?
问题2: 如果我将通道用作8、如何映射 I、Q?
问题3。 设置 NUMBER_OF_QUADS 的 不同影响是什么?
问题4。 我需要与 图7-2相同的单个 DUC。 如何设置?
此致、
正州道