主题中讨论的其他器件: LM96000
工具与软件:
团队成员、您好!
风扇用于我们从 nvent 采购的项目之一。
MPN - 24572-411
风扇的转速为3150 RPM、工作电压为12V。
电流为0.51A。
实际上、 风扇托盘 24572-411中有3个 BFB1112H。
任何人都可以为建议的风扇推荐风扇驱动器。
我们在 PCB 中有一个温度传感器 TMP117AIDRVR、该传感器连接到 MCU。
因此、我们不需要将额外的温度传感器与风扇驱动器连接。
风扇驱动器可以具有 PWM 或模拟电压输入。
您能否为我们的应用建议风扇驱动器/开关?
正在查找您的回复