工具/软件:
您好社区:
在我的应用中、我有一块板、可按照专用评估模块(LDC1101EVM)的布局和指南嵌入 LDC1101。
电路板通过双绞电缆(长度=2.5cm)连接到23 uH (测量值)的平面电感和电容器部分。
电容器部分由三个并联的电容器封装构成(用于校准目的)。
该传感器是一个6cm x 6cm 电感器、布线宽度为0.5mm、间距为1mm (中心中心-中心)(有效间距为0.5mm)。
现在、我遇到了以下情况:
- 带有1200pF C0G 电容器和2个空封装的平面电感器具有相当大的噪声、但可以正常工作(DATALOG S1频率(Hz)、如下图所示)。
- 带有1800pF C0G 的电容器和2个空空间的平面电感器具有 很大的噪声、一般情况下工作正常、但我会记录几个大尖峰(请参阅下图中的 DATALOG S2频率(Hz))。

更多信息:
没有校准封装的同一电感器效果很好(减小了方差且没有尖峰)。
带有1800pF C0G 的电容器和2个空空间的平面电感器具有很大的噪声、但当存在金属目标时可以正常工作(无尖峰)。
有人能帮我解决这个问题吗?
非常感谢、
Giovanni