工具/软件:
软件: mmwave_L_sdk_06_00_04_01
IDE:CCS20.1.1
尊敬的专家:
C:\ti\MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\examples\drivers\rtiexample.syscfg项目文件中添加 WDT 函数。 
[40]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:142:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_100%"
[41] 142 | Watchdog_window_100_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_100_percent、/**<窗口大小为100%*/
[42]|^
[43]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:143:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_50_percy"
[44] 143 | Watchdog_window_50_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_50_percent、/**<窗口大小为50%*/
[45]|^
[46]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source;drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:144:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_25_PERCENT"
[47] 144 | Watchdog_window_25_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDIZECTRL_WWDSIZE_25_percent、/**<窗口大小为25%*/
[48]|^
[49]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:145:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_12_5_percent"
[50] 145 | WATCHDOG_WINDOW_12_5_PERCENT = CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_12_5_percent、/**<窗口大小为12.5%*/
[51]|^
[52]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source;drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:146:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_6_25%"
[53] 146 | WATCHDOG_WINDOW_6_25%%= CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_6_25_percent、/**<窗口大小为6.25%*/
[54]|^
[55]C:/ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01/mmwave_l_sdk_06_00_04_01/source:drivers/watchdog/V0/watchdog_RTI.h:147:39: 错误:使用未声明的标识符"CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_3_125_percent"
[56] 147 | Watchdog_window_3_125_percent = CSL_APP_RTI_RTIWWDSIZECTRL_WWDSIZE_3_125_percent /**<窗口大小为3.125%*/
[57]|^
[58]6个错误
实际上、定义相关宏的头文件已经包含在内、但仍会出现未声明标识符的错误。
我的问题是、我应该如何解决这个问题?
谢谢您、
Rick