工具/软件:
我使用的是 DRV5032FA (特别是 DRV5032FALPGM)、如果我正好阅读数据表、则它应该是推挽输出、最低高电平输出为 VCC-0.35V、但我始终获得大约0.34-0.35V 的输出、VCC 为3.3V 至5V。 如果将磁体带到芯片上、输出会按预期降至0V、并在移除磁体后恢复到0.35V。 这是一种简单的设置、其中电源轨直接连接到电源和接地端、输出端连接到示波器。 在交换多个不同的 DRV5032FA 后、仍然会观察到这种行为。 我的所有芯片都坏了吗? 我是做了什么错误或遗漏了什么?