工具/软件:
我正在使用 1843的开箱即用演示和以下内容...
- Mmm Wave_Demo_Visualizer 3.6.0
- mmWave SDK 3.6.2
-雷达工具箱3.0.0.5
-毫米波传感估算器2.4.1.
我使用感应估算器的基本线性调频脉冲创建来优化我们应用的性能。 当尝试通过毫米波演示观察器加载生成的配置时、 即使毫米波传感估算器没有报告配置的任何问题、控制台在尝试执行"sensorStart"时会报告"错误-1"、并且 GUI 会报告"错误:目标报告的配置不正确..."。
如何获得更好的错误来理解配置的问题? 由于我选择了合适的器件和 EVM 板、为什么估算器无法正确评估线性调频脉冲设计的可行性?
谢谢您、
Ron