主题中讨论的其他器件:IWR6843、IWR6843AOP 、 IWR6843ISK、 DCA1000EVM
工具/软件:
大家好:
我们目前正在研究基于摄像头的解决方案的替代方案、以测量受众、尤其是在隐私问题或法规限制使用摄像头的环境中。
在我们的搜索中、我们发现了 IWR6843毫米波雷达传感器、尤其是通过 TIDEP-01000参考设计实现的。 这似乎很有前景、尤其是其广播的检测多达20人的能力、提供120°视场并实现6m 的检测距离(可能可扩展)。
我们特别有兴趣了解:
-
模块在实际场景中的工作原理、
-
可用的数据输出类型(例如、原始数据、预处理数据)、
-
与外部软件的集成选项(Windows/Linux 兼容性)、
-
用于实际评估的测试套件的可用性、
-
定价详情、
如果任何人有使用此传感器(或类似的毫米波雷达解决方案)的经验或可以分享有关实际用例的见解、我们非常感激!
提前感谢。