主题:IWR1843 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
IWR1843 上的客户测试发现其仍可在 0.25ms 的帧周期内工作。 仅将起始频率更改为 60GHz、所有其他 cfg 保持不变、在 IWR6843 板上进行测试、可在帧周期为 0.4ms 下工作、而如果帧周期为 0.25ms、则报告错误。 下面的展示了 IWR6843 上的 cfg 测试。
查看 DFP 用户指南和 SDK、两者都提到最小帧周期为 0.3ms。 您能否检查并告诉我、为什么 IWR1843 上可以使用 0.25ms 的帧周期而无法在 IWR6843 上工作?
|
mmwDemo://>sensorStop 忽略:传感器已停止 已完成 mmwDemo://>flushCfg 已完成 mmwDemo://>dfeDataOutputMode 1. 已完成 mmwDemo://>channelCfg 15 1 0 已完成 mmwDemo://>adcCfg 2 1. 已完成 mmwDemo://>adcbufCfg –1 0 1 1 已完成 mmwDemo:/>profileCfg 0 60 10 7 90 0 0 0 0 20 1 512 6249 0 158 已完成 mmwDemo://>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 已完成 mmwDemo://>chirpCfg 1 0 0 0 0 0 0 已完成 mmwDemo:/ > frameCfg 0 0 1 0 0.25 2 0 已完成 mmwDemo://>lowPower 0 0 已完成 mmwDemo://>guiMonitor –1 1 0 0 0 1 已完成 mmwDemo://>cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1. 已完成 mmwDemo://>cfarCfg –1 0 4 2 3 1 15 1 已完成 MMwDemo://>multiObjBeamForming –1 1 0.5 已完成 mmwDemo:/>离合器拆卸–1 0 已完成 mmwDemo://>calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256 已完成 mmwDemo://>extendedMaxVelocity –1 0 已完成 mmwDemo:/>bpmCfg –1 0 0 1 已完成 mmwDemo://>lvdsStreamCfg –1 0 0 0 已完成 mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 已完成 mmwDemo://>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2 已完成 mmwDemo://>CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0 已完成 mmwDemo://>CQSigImgMonitor 0127 8. 已完成 mmwDemo://>analogMonitor 0 0 已完成 mmwDemo://>aoFovCfg –1 –90 90 –90 90 已完成 mmwDemo://>cfarFovCfg –1 0 0 17.86 已完成 mmwDemo://>cfarFovCfg –1 1-19.18 19.18 已完成 mmwDemo://>calibData 0 0 0 已完成 mmwDemo://>sensorStart 调试:初始化校准状态= 0x1ffe 错误–1 |