主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、 AWR1843
工具/软件:
您好:
我想了解 AWR1843AOP EVM 的 AOP 电源部分中使用的去耦电容器。 如下图所示、EVM AOP 电源中使用的去耦电容器似乎是根据 AWR1843AOP 器件的最大功耗进行配置的(根据数据表:1.2V/1A、1.3V/2A 或 1V/2.5A、1.8V/AOP 850mA、3.3V/4W、<xmt-block1>50mA</xmt-block> 最大功率= 5.4W)。50mA。

在我们的应用中、AWR1843AOP 的实际功耗约为最大值的一半、约为 2.7W(与 1V 电源轨相差 1–1.4W、与其他三个电源轨相差 1.3–1.7W)。 鉴于此、我们认为与 EVM 相比、可以减少我们设计中使用的去耦电容器的数量或值。
TI 能否就在这种情况下可以降低多少去耦电容提供指导?
或者、您能否根据我们的应用的功耗、查看并确认我们电流 AOP 电源设计中的去耦电容器配置是否可以接受?
我们感谢您就此提供建议。
非常感谢。