主题: TMAG5170 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我们目前正在为涉及的项目探索位置感应解决方案 非接触式线性位置检测 。 我们正在考虑 TMAG5170-Q1 霍尔效应传感器、感谢您对其适用于我们的特定设置的指导。
应用概述:
-
测量输出 :检测磁目标的线性位置
-
运动类型 :垂直线性移动(0-200 毫米冲程)
-
目标 :磁性元件安装在移动铁部件上
-
传感器安装 :外壳内部、侧面安装
-
最大电压 : 0.5 至 2 mm 固定铝板在传感器和目标之间
-
传感器到目标间隙 :大约 5-10 毫米
-
所需精度 :±1 或 2 毫米
-
存在许多风险 :区域 1 危险区、需要本质安全的组件
此组件是否与我的应用程序参数兼容?
此致、
Manohar。