工具/软件:
您好的团队、
客户正在使用 AWRL6843 设计后部乘员警报 (ROA) 系统。
他们希望使用 GPADC 引脚进行外部电压监控。
*预期输入电压/电流
V_gpadc:0.22~1.3 V
I_gpadc:0.07mA~0.35mA (100kohm)
“那是什么 最大电压 或 最大电流 当时可以应用于 GPADC 引脚的瞬态 所有 VIO / VDD 均关闭 ?
1) 以下范围是否也适用于断电序列? 
2) 当我提到其他 E2E 时、我们只考虑电压、而不考虑电流、对吗?
AWR1843:GPADC 的最大输入电流 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
我不确定 当 AWRL6843 的所有电源都关闭时是否可以向 GPADC 施加电压
此致、
LINA