主题中讨论的其他器件: TUSS4440、 TUSS4470
工具/软件:
我正在使用开发套件 BOOSTXL-TUSS4440 通信 TUSS Generation III EVM GUI 应用 。
当我尝试读取橡胶中的反馈信号时、我只会得到噪声、无法可靠地识别回波峰值。 在空气中(使用 40kHz 传感器)、我能够检测最远 3 米左右的距离测量、但超过该值、信号会产生过多噪声。
我的目标是测量相对侧有金属板的橡胶层的厚度。
到目前为止、我已经尝试了不同的频率和传感器 (40kHz、255kHz、400kHz)。 我还提高了输出电压以提高信噪比、但没有成功。
我的电路板配置遵循数据表中的建议。 J1 和 J4 连接器根据计算得出 CINN 和 Cflt 失调电压值。
以下是我所看到内容的示例图:
40kHz

400kHz

我的问题是:这是否是一个导致我无法正确读取超声回波的配置问题、还是橡胶材料的预期行为?