工具/软件:
您好、
我想使用霍尔效应电流传感器来测量接近 0A 的电流。 我知道传感器具有几十毫安的偏移、但我可以用它来测量 mA 电流的差值。
我测量基线 VOUT、然后打开负载并再次测量 VOUT。 增量值应该会告诉我负载正在拉多少电流、向下拉至 mA 精度、对吗?
此外、 无论温度 VOUT 漂移如何、 器件的 VOUT 电压常数上会存在偏移。 如果我关闭传感器电源、然后在几秒钟后再次为其通电、失调电压是否仍然相同?
此外、您还会为该应用推荐任何其他霍尔效应传感器吗?
我还想知道灵敏度>=800mV/A 的霍尔效应电流传感器是否有或未来存在。