尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我更新了位于以下位置的固件: <RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\vital_signs_tracking_6843ISK_demo.bin
和使用了配置文件: <RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\ISK_6m_default.cfg和 <RADAR_TOOLBOX_DIR>\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Vital_Signs\Vital_Signs_With_People_Tracking\prebuilt_binaries\ISK_14m_extended.cfg。
运行时、它仅输出 TLV 1020 和 1021;不发送 TLV1,010,1011 和 1012。
此外、以下链接中描述的协议也不一致:
2.~/ti/radar_toolbox_3_20_00_04/source/ti/examples/Industrial_and_Personal_Electronics /3D People_Tracking People_Tracking / docs/3d_people_tracking_user_guide.html
具体而言、在目标高度 TLV 中、一个文档将 targetID 显示为 4 个字节、而另一个文档显示为 1 个字节。 哪一个是正确的?
此致、
Danilo