Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AWRL1432BOOST-BSD
器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK
TI 团队大家好、
我们将使用 AWRL1432BOOST-BSD 板开发定制 ARAS 雷达处理栈。
目前、我们已从 MMWAVE-L-SDK (xWRL1432) 刷写了存在及运动和跟踪映像。 使用此固件:
-
我们通过 UART 接收跟踪输出(对象列表)。
-
在导出的检测中不会出现静止物体。
-
只有跟踪的目标可通过 TLV 输出获得。
-
检测级(CFAR 后)点云数据无法访问。
我们的开发目标与默认的 BSD 用例不同。 我们需要访问检测级点云数据、才能实现我们自己的:
-
群集
-
多对象跟踪
-
对象分类
-
相对速度和碰撞威胁估计
具体而言、我们需要:
-
后 CFAR 检测点云输出
-
距离、多普勒、方位角(和仰角,如果支持)
-
包含静止物体(即禁用静态干扰消除)
-
通过 UART 输出(或 CAN,如果支持)
问题
-
建议使用哪个 SDK 示例或固件映像来访问检测级点云(而不是跟踪器输出)?
-
MMWAVE-L-SDK 是否提供了一个类似于导出
MMWDEMO_OUTPUT_MSG_DETECTED_POINTSTLV 的 OOB 演示的示例? -
是否可以修改存在/运动演示以导出完整检测 TLV(包括静止物体)?
-
AWRL1432BOOST-BSD 天线配置是否支持仰角估算?
当前 CLI 配置
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 15 0 0 128 4 28 0
chirpTimingCfg 6 32 0 40 77.5
frameCfg 2 0 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1
SigProcChainCfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
aoFovCfg –70 70 –40 40
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸 1.
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
boundaryBox –3.5 0 9 –0.5 3.
sensorPosition 0 0 1.9 0 0
StaticBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
gatingParam 3 2 2 4
状态参数 3 12 50 5 200
分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
最大加速度 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 3.
PreenceBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
分类器配置 1 3 4.
波特率 1250000
sensorStart 0 0 0 0感谢您的指导。