Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
器件型号: AWR2544
主题: IWR6843 中讨论的其他器件
尊敬的先生或女士:
在 Nokia、我们致力于研究医院环境中患者监护的传感解决方案、并正在寻找适用于位置检测、生命体征监测等的短距离雷达解决方案的组件
我们已经确定了一些 TI 器件、这些器件可能有助于实现这一目的。 因此、我们对您的评估很感兴趣。
我想简要介绍一下我们的关键要求。 组件应包含如下功能
-多个射频发送器和接收器,
-虚拟阵列 MIMO,
-数字信号处理,
启用波束控制功能、如
-扫描角度大于 90 度
-角度分辨率< 2 度
-到物体的距离< 10m、
并提供高度集成。
我们确定了以下对我们的目的有用的组件:
- 适用于 76-81GHz 的 TI-IWRxxx(评估套件?)
- TI-AWR2544LOP-Evalboard-GoldenDevices 天线
- 用于雷达应用的 DSP 芯片?
您能否建议哪些组件最适合、甚至是所列组件以外的组件?
是否可以获取与我们应用相关的数据表或性能规格、或许还可以获取一些用于性能评估的组件?
非常感谢您的反馈。
此致、
Dieter Ferling
诺基亚贝尔实验室
无线电收发器研究
电话:+49 15155154442
dieter.ferling@nokia-bell-labs.com
诺基亚通信有限公司 千克
Magirusstraße 870469 Stuttgart
Sitz der Gesellschaft: München /注册办事处:慕尼黑
注册表: München /商业登记: Munich, HRA 88537
WEEE-Reg.-Nr.:DE 52984304
H ö Persönlich haftende Gesellschafterin /普通合伙人:诺基亚解决方案和网络管理股份有限公司
Geschäftsleitung /董事会: Eleftherios Papadopoulos(Sprecher/发言人), Oliver Frede, Marc Malten
Vorsitzender des Aufsichtsrats/监事会主席:Hans-G ü Jürgen Bill
Sitz der Gesellschaft: München /注册办事处:慕尼黑
注册表: München /商业登记: Munich, HRB 163416