Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317
器件型号: FDC1004
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00317
您好:
我正在基于 TIDA-00317 中介绍的参考设计设计来设计水位传感器。 我使用一个与屏蔽电极间隙为 4mm 的 250 × 6mm 电平感应电极、这两者都位于同一层、类似于参考设计中使用的柔性 PCB。 参考液电极的尺寸为 10mm× 6mm、屏蔽层也有 4mm 的间隙。
这是参考布局:

我想通过将屏蔽层和检测电极放置在不同的层来减小板宽。 我的理解是、这会降低灵敏度。 我考虑在检测电极的两侧添加一个过孔缝线来连接到屏蔽层。 这是否会提高敏感性、还是会使情况更糟?

另外、关于电极宽度、您是否有类似间隙尺寸指南的建议? 我仍然需要确认油箱壁的厚度。
“传感器电极与屏蔽/参考电极之间的间隙应为电极宽度的 ½ μ m 到 ¼ μ m。 进一步增大间隙不会为系统提供额外的灵敏度。“