主题中讨论的其他部件:TMP117,TMP126-Q1 , TMP126
您好,
我们正在寻找精确的温度传感器(最大 +/- 0.3°C准确度,如TMP116或TMP117),适用于测试和测量项目。
功耗并不严重。
我们的需求是:
-将尽可能多的设备连接到一条I2C总线(最佳情况是一条总线上大约12个部件)
-良好的长期稳定性(工作温度范围约-10°C至+100°时漂移约+/- 0.05°C)
-可以在-40°C至+140°C的周期内运行传感器(在此范围内,准确度可以在0.5°C的范围内)
-可能与pogo引脚接触(我们知道,吊耳需要与我们需要感知的材料良好接触)
您是否有任何关于温度传感器支持多长时间的信息? (我们所说的时间是5年或更长时间)
NIST证书的有效期是一年,还是仅在校准日期有效?
还有一个问题:
该传感器已在我们工厂的其他应用中使用,我们得到反馈,即TMP116正在大量消亡。
是否需要任何保护电路?