您好!
抱歉、如果这个问题有点宽泛。 我在位置感应机器人应用中使用 FDC2114、在该应用中、我有两个电极彼此滑动、形成可变电容器(标称值为10s pF) 它与 X 或 Y 中的附加物位置成正比。这里 的两个主要设计驱动因素是重量和位置精度。
从重量的角度来看、我希望使谐振回路电感器的物理尺寸尽可能小、但这会限制我的最大电感值并增加串联电阻。 由于这会降低我的 Q 因子、我怀疑我会受到电容精度和灵敏度方面的影响。
长话短说、当我选择 L 和 C 值来设置我的谐振频率时、为了获得最准确/敏感的设计、同时尽可能减小磁性元件的重量、我需要考虑哪些因素?
谢谢、
Parker