我们已经使用 OPT4001传感器几个月了、似乎一再发生的情况是 I2C 通信将会停止工作。 器件正在获得适当的功率、但当尝试通过 I2C 与其通信时、控制器不会接收 ACK 或任何其他有意义的信号。
这些传感器由台式机电源提供3.3V 电压、甚至意外接收到的最高电压为5V。 安装在 PCB 上的任何可见损坏都不会造成。 我们将5Kohm 上拉电阻器连接到 SDA 和 SCL 线路、这些电阻器工作正常。 它们以低湿度储存在普通室中、温度约为22.5C。
该传感器是否对任何问题敏感并不断导致多个传感器自发故障? 我注意到、在数据表中、它建议在 VDD 和 GND 之间使用100uF 电容器、缺少该电容器是否会导致我们的传感器发生故障?
谢谢、
Keyanna