Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
我通过 mmWaveSensingEstimato 生成了毫米波雷达的 JOSN 配置文件。 我希望直接通过 mmWave_studio 的 import_export 中的 mmWave 配置文件加载此配置文件、这样我就不需要执行复杂的配置过程。但是、在配置过程中会出现一些问题。这是我的输出窗口。
22:04:05][RadarAPI]:单芯片配置
[22:04:05]导入并加载捕获设置 JSON 配置。 完成。
[22:04:11][RadarAPI]:单芯片配置
[22:04:11]导入并加载采集设置 JSON 配置。 完成。
[22:04:14][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[22:04:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[22:04:14][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[22:04:14][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[22:04:14][RadarAPI]:
[22:04:14] FPGA 配置命令:成功
[22:04:14][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[22:04:15][RadarAPI]:
[22:04:15]配置记录命令:成功
[22:04:15][RadarAPI]:AR1.GetCaptureCardFPGAVersion()
[22:04:15][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[22:04:16][RadarAPI]:
[22:04:16]
[22:04:16] FPGA 版本:2.8 [记录]
[22:04:16]
[22:04:17][RadarAPI]:单芯片配置
[22:04:17]导入并加载捕获设置 JSON 配置。 完成。
[22:04:24][RadarAPI]:单芯片配置
[22:04:24][RadarAPI]:未连接的设备数和 json 配置中的设备数匹配
[22:04:33][RadarAPI]:ar1.poweroff()
[22:04:33][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:33][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[22:04:33][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:34][RadarAPI]:ar1.Disconnect ()
[22:04:34][RadarAPI]:ar1.calling_ate_DisconnectTarget ()
[22:04:34][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[22:04:34][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[22:04:34][RadarAPI]:打开板控制端口()
[22:04:34][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:35][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[22:04:35][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:35][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[22:04:35][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:36][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[22:04:36][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:36][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[22:04:36][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:39][RadarAPI]:AR1.Connect (6、921600、1000)
[22:04:42][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[22:04:43][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[22:04:43][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[22:04:45][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[22:04:46][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[22:04:46][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:46][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
[22:04:46][RadarAPI]:状态:已通过
[22:04:46]器件状态:XWR1642/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[22:04:46][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[22:04:51][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr16xx_radarss.bin")
[22:04:52][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[22:04:53][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
[22:04:53][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[22:04:54][RadarAPI]:AR1.GetBSSPatchFwVersion()
[22:04:54][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[22:04:54][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr16xx_masterss.bin")
[22:04:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[22:04:57][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[22:04:57][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
[22:04:58][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[22:04:58]收到 MSS 上电完成异步事件!
[22:04:58][RadarAPI]:状态:已通过
[22:05:03][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[22:05:03][RadarAPI]:状态:已通过
[22:05:03][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
[22:05:03][RadarAPI]:状态:已通过
[22:05:03]器件状态:XWR1642/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[22:05:03][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[22:05:03][RadarAPI]:状态:已通过
[22:05:03]收到 BSS 加电完成异步事件!
[22:05:04][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[22:05:04][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
[22:05:04][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
[22:05:04][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[22:05:05][RadarAPI]:AR1.GetBSSPatchFwVersion()
[22:05:05][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[22:05:10][RadarAPI]:ar1.CaptureCard_DISCONNECT ()
[22:05:10][RadarAPI]:状态:已通过
[22:05:10]捕获设置已配置。 完成。
[22:05:17][RadarAPI]:单芯片配置
[22:05:17][RadarAPI]:已连接的设备数和 json 配置中的设备数匹配
为什么“没有连接设备,json 配置中的设备都不匹配”
我的配置步骤是否错误? 如果错误、您能详细介绍一下使用 JSON 文件直接配置雷达的过程吗?
系统随附的内容(__LW_AT__C:\ti\mmwave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\JSONSampleFiles)还显示“未连接设备,且 json 配置中的设备不匹配”。
我使用的 mmWave Studio 版本是 mmWave Studio 02.01.01.00。
您能不能帮助我演示以下详细的操作过程