请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
IWR6843 和 IWR6443 可立即投入生产!
单芯片60GHz 至64GHz 智能毫米波传感器生产器件现已推出。
(非功能安全器件)
____________________________________________________________________________________________
主要产品页面:IWR6843、IWR6443单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表、
推出新 EVM:IWR6843ISK (修订版 C)、其中包括:
- USB 电源和数据新功能!
- 2个 CAN-FD 实例新特性!
- 直接连接 到 DCA1000EVM 新特性!
- 与 mmWaveICBOOST 硬件生态系统兼容
- 与 IWR6443 演示兼容
工业工具箱4.3.x 更新 SDK 3.4兼容演示和修订版 C 用户指南更新:
- 开箱即用(OOB)演示
- 区域扫描仪和区域占用检测
- ROS 感应并避开实验室和 ROS 驱动程序实验室
- 人数统计:
- 手势识别实验
- 高精度距离测量实验室
更新了配套资料:
- 工业雷达系列技术参考手册(修订版 E) :+IWR6443 更新
- 迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波(修订版 B) :+SDK 3.4更新
通过最新 SDK 版本MMWAVE-SDK 03_04_00_03提供软件开发支持
TI 参考设计 更新:
- TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
- TIDEP-01006 在 SitaraMPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计
- TIDEP-01018 采用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计
其他开发工具
- 最新 SDK 版本。 毫米波 SDK 03_04_xx_xx
- mmWaveICBOOST 平台
- 实时数据采集 DCA1000EVM
谢谢!
团队的应用工程师
____________________________________________________________________________________________
我们过去的几个公告:
TI 推出 AWR6843:60GHz 汽车 AECQ100单芯片雷达传感器