您好!
我使用 LDC1612来检测线圈传感器附近的金属物体。
在本模块中、我将全天候运行应用程序、并获得数字化频率
根据我检测到的金属物体的频率变化、I2C 接口提供的值。
在很少的发生率下 、我们观察到从 LDC1612捕获的频率呈上升趋势、而没有任何目标出现、请参阅下图。
在这种情况下、我们错误地将条件标识为传感器检测到的物体、并采取进一步的措施-这不是预期的结果。
原因是什么?如何解决此问题?
线圈参数值如下所示:
我的线圈 PCB 传感器属性为:
线圈外径:14mm
PCB 层:2.
每层匝数:24
布线宽度:0.102mm
布线间距:0.102mm
覆铜厚度:1oz
PCB 厚度:1.6mm
使用 TI Webench 工具计算出的值:
线圈电感:15.6uH
传感器频率:2.1MHz
Q 因子:18.5
此致、
十三