Thread 中讨论的其他部件:AWR1443、 AWR1642
我将使用 AWR1443 -> mmWave DevPack -> TSW1400硬件链执行一些 Radar Studio 评估、并已达到能够完全配置系统的程度。 但是,我无法使系统收集任何数据。 当我单击“Trigger Frame”(触发帧)按钮时,我可以听到雷达线性调频脉冲,但我在控制台输出窗口中得到:
[16:22:52] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[16:22:52] [RadarAPI]:状态:已通过
[16:22:52] [RadarAPI]:收到帧触发异步事件!
[16:22:53] [RadarAPI]:帧结束
[16:22:57] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:错误类型:未收集数据。 请检查。
[16:22:57] [RadarAPI]:TSW1400捕获完成
我已将该错误消息转换为高电平,但我没有得到任何有意义的结果。 当我在 Windows 资源管理器中查看生成的数据文件时、它的大小为0KB。 如果我仍然尝试单击“PostProc”按钮,则会从 Matlab 中得到一个冗长的堆栈跟踪,指示 ADC 数据文件为空:
[16:26:13] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\PostProc\\adc_data.bin")
[16:26:13] [RadarAPI]:错误:
[16:26:13]
[16:26:13]... MWMCR::评估功能错误...
[16:26:13] 2017年6月27日16:26:13:文件 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、
[16:26:13] 第30行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。
[16:26:13]
[16:26:13]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[16:26:13
[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、第32行。
[16:26:13
[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行28。
[16:26:13
[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name process_ADC_data、行30。
[16:26:13]
[16:26:13]
[16:26:13] 迹线:
[16:26:13] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[16:26:13] 位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
[16:26:13] 、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、MWArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)
[16:26:13] 、网址为 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()
我已根据教程文档"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集"配置了系统、并确保满足所有软件依赖项。 我还将 ES2器件与7.00.04版本的 DFP 配合使用。 我是否错过了一些设置方面?