器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
大家好、我购买了 TDC1000-TDC7200EVM
我对 TI 提供的传感器进行了实验
这是我们处理 TI 产品的第一步
TDC1000_Config0 41
TDC1000_Config1 41
TDC1000_Config2 00
TDC1000_Config3 04
TDC1000_Config4 5F
TDC1000_TOF-1 03
TDC1000_TOF-0 FF
TDC1000_Error_Flags 00
TDC1000_Timeout 63
TDC1000_Clock_rate 00
TDC1000_Conts_Trigger 01
TDC7200_Config1 02
TDC7200_Config2 40.
TDC7200_Interrupt_Status 07
TDC7200_Interrupt_Mask 07
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_H FF
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_L FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_H FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_L FF
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_H 00
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_L 00
TRIGGER_UPDATE_FREQ 0000
TDC_AVG/STDEV_NUM_ELEMS 0032
SAVE_graph_data_TO_file 00
flow_mode_select 00
Y-SCALE_CENTER 0032
X-SCALE_RANGE 0032
测量_RTD1 00
SAVE_RESULT_REGR_TO_FILE 00
graph_multi_stops 00
TDC_SELECT 00
TEMP_RTD_SELECT 00
TEMP_RTD_MODE 01
TEMP_AVG/STDEV_NUM_ELEMS 000a
Save_TEMP_DATA 00
graph_YMAX_DATA 000000004870
graph_YMIN_data 0000000000000000480C
TDC1000-HV_DRV_EN1 00
TDC1000-HV_DRV_EN2 00
HV_DRV_EN1_PERIOD 001E
HV_DRV_EN2_PERIOD 001 EENABLE_POWER_CYCLE 00
CLK_FREQ_(1-16MHz) 8.000000
CLK_SOURCE _SEL 00
CPU_CLK_FREQ 05
CPU_CLK_EN 00
TDC1000-HV_BST_PWR_EN 00
HV_BST_PWR_EN_PERIOD 0000
FWD2REV_FLOAD_DELAY 0000
TDC1000-IMPE_MATCH_EN 00
ENABLE_UART_STREAM 00
ENABLE_MSP430TIMER_TDC 00
我想谈谈我今天取得的成果
TDC1000-TDC7200EVM 进行开发
我今天对 水位进行了实验
今天我的目标是查看 TOFAVG 中的肯定数字变化
同时向 CAN 添加水
而不是增加 ToF AVG 的数量
我得到了数字下降的结果
这些变化是非常线性和稳定的
但方向相反
然后在 另一个实验中
继续我在 EVM 上的实验
我在添加水的同时设法得到数字的上升
它是通过在 中进行更改来实现的
超时(0x8)扇区
在 TDC1000中启用 FORCE_SHORT _TOF
但 我认为 水的水位不会影响数字
它们在开始时增加、然后保持在那里
无论水位是多少