https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/564936/dual-channel-speed-sensor
主题中讨论的其他器件:LDC0851您好!
我希望找到 一款或多款能够感应旋转物体的速度和方向的产品。 我不是在寻找一种特定的技术、而是只能满足我的要求。 但是 、我正在寻找传感器及其将跟踪的物体(例如、霍尔效应传感器和被感应的磁盘、或者感应传感器和 感应齿的齿轮)。 我尝试联系 网站上的聊天、该聊天指示我联系 半导体客户支持、后者 指示我联系论坛。
我更喜欢具有以下特性的传感器:
- 两个通道、具有90度相移和50%占空比
- 速度范围为0-15000 rpm、每转32至80个脉冲
- 单位宽度 为6.2mm、圆盘的轴直径为15mm 至45mm。
这些是我 要查找的规格、但请向我展示任何 可用的选项。
提前感谢您