尊敬的 TI:
我目前正在研究针对77GHz 频带(76-77)和79GHz 频带(77-81)的法规。
我找到了2004年 ETSI (欧洲)的文档2014年 FCC (美国) 2015年 ARIB (日本)的文档(它们仅描述了77 GHz 频带以及2014年 ITU 的 duments)。
所有文件都描述了针对该主题的建议、但除了2004年为欧盟监管该主题的欧洲共同体(EC)之外、我找不到任何关于该主题的法规。
此外、非文档指定了在任何地方用于工业的频带。 其中大多数人甚至明确指出它适用于汽车行业。
在任何地方、我都可以找到两个频段的当前稳压状态以及有关汽车(工业应用)以外其他用途法规的信息。
提前感谢。
Alain