您好!
我在脚本失败时收到如下列出的 Radar studio 错误消息。 您能帮您解决这个问题吗? 我已经按照 RadarStudio_User's 指南的建议尝试了重新安装、但未解决问题。
谢谢、
Raymond
gm:构造函数
GM:2017年9月25日星期一16:39:50
RSTD.Transmit ("/设置")
[16:39:51]
[16:39:51] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[16:39:51] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[16:39:51] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[16:39:51] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[16:39:51] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[16:39:51] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[16:39:51] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode"、"false")
[16:39:51] RSTD.Transmit ("/")
[16:39:51] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:39:51] RSTD.BUILD ()
[16:39:51] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:39:51] RSTD.Transmit ("/")
[16:39:51] RSTD.AL_BUILD ()
[16:39:51] RSTD.AL_LoadXml ()
[16:39:51] RSTD.Transmit ("/")
[16:39:51] RSTD.Al_Init ()
[16:39:51] RSTD.Clients_build()
[16:39:51] gm:初始化
[16:39:51] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
[16:39:51] gm:1个访客(s)初始化
[16:39:51] GM:1个模块初始化
[16:39:51] gm:2选项卡 (s)初始化
[16:39:51] RSTD.Client_LoadXml()
[16:39:51]
[16:39:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[16:39:51] ***脚本失败!***
[16:39:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[16:39:51] 异常消息是:
[16:39:51] 无法从"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController.dll 注册控制器"
[16:39:51] 无法加载文件或汇编'MWArray、Version=2.15.0.1、Culture=Neutral、PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f'或其中一个依赖项。 系统无法找到指定的文件。
[16:39:51]