器件型号:OPT8241-CDK-EVM
从器件获取数据流时遇到一些问题。 它以前在工作、然后它就停止工作了。 主 LED 保持稳定绿色、而 TFC LED 始终保持关闭状态。 我在论坛上发现了关于同一问题的多篇不同文章、但我还无法找到有用的解决方案。 有人可以帮助我吗?
以下是 VoxelViewer 中的日志文件:
Voxel Viewer v0.7.0
德州仪器公司
INFO:TintinCDKCamera:电路板修订版= 2.0
INFO:参数 DMLParser:找到了名为"OPT9221"(vPG1P0)的寄存器映射
INFO:TintinCDKCamera:在1.97445 s 内从 EEPROM 接收到43848字节
INFO:Data2DCodec:原始8位偏移数= 1194
INFO:Data2DCodec:原始数据中无效像素的数量= 0
INFO:Data2DCodec:当前8位偏移数= 1194
错误:DepthCamera:无法将摄像机配置文件设置为"70"
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq1的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq2的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq1的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq1'的值
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321).VCO_freq2的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'mod_freq2'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'Sysclk_in_freq'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数'quad_cnt_max'的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq2"的值
错误:DepthCamera:无法更新参数"VCO_freq1"的值
错误:CameraSystem:无法刷新 TintinCDKCamera 的参数(0:0451:9105::938614940321)。
错误:DepthCamera:无法获取参数 TintinCDKCamera (0:0451:9105::938614940321)的值。VCO_freq1Tracback (最近一次调用最后一次):
文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockWidget "、第93行、位于 updateView 中
文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.docks.fquentlyUsedParametersDockParam"、第46行、位于 showWidget 中
文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第127行、位于__init__中
文件"D:\Anand\work\Code\体 素-sdk\体 素-查看器\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.ParameterHandlerROI"、第259行、位于 init 中
文件"D:\Anand\work\Code\Voxel-sdk\Voxel-viewer\build\VoxelViewer\out00-PYZ.pyz\PyVoxelViewer.views.XYSpinBox"、第35行、位于 setRange 中
溢出错误
校准状态:校准对温度无效。
错误:ToFCameraBase:无法获取当前帧速率
信息:ToFCameraBase:从388x388@0fps 开始
错误:TintinCDKCamera:无法获取当前帧速率