Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM, IWR6843, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 IWR6843、 IWR6843ISK、 MMWAVEICBOOST、 IWR6843AOP
根据 EVM 用户指南中的这张图片、我正在努力使 IWR6843AOPEVM (修订版 G)与 DCA1000EVM 配合使用。 
最新版本 mmWave Studio (https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/index_FDS.html)的发行说明将支持列表列为"IWR6843评估模块(IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST)":

是否应将其解释为我必须将 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEBOOST 连接到 DCA1000EVM?
此致/CF
其他信息:
到目前为止、我一直关注以下"QuickStartGuide": https://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf?ts=1673337978648 、由于它没有提到刷写特定图像、因此我加载了工业工具箱中的"3D 人员计数"实验。 我当前的状态是、我仅使用 IWR6843AOPEVM (修订版 G)和 DCA1000EVP 的设置、无法 通过 RS232端口进行连接:

以下是日志:
gm:构造函数
GM:Wed Jan 11 15:48:32 2023
RSTD.Transmit ("/设置")
[15:48:32]
[15:48:32]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[15:48:32] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[15:48:32] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[15:48:32]脚本编辑器被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[15:48:32] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[15:48:32] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[15:48:32] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[15:48:32] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[15:48:32] RSTD.Transmit ("/")
[15:48:32] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\cfrovik\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[15:48:33] RSTD.BUILD ()
[15:48:33] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\cfrovik\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[15:48:33] RSTD.Transmit ("/")
[15:48:33] RSTD.AL_BUILD ()
[15:48:33] RSTD.AL_LoadXml ()
[15:48:33] RSTD.Transmit ("/")
[15:48:33] RSTD.Al_Init ()
[15:48:33] RSTD.Clients_build()
[15:48:33] gm:初始化
[15:48:33] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[15:48:33] gm:1个客户机初始化
[15:48:33] GM:1个模块初始化
[15:48:33] gm:2选项卡(s)初始化
[15:48:33] RSTD.Client_LoadXml()
[15:48:33][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[15:48:33][RadarAPI]:状态:已通过
[15:48:33]已安装 Matlab 运行时引擎
[15:48:33][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[15:48:37][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[15:48:39][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[15:48:39][RadarAPI]:状态:已通过
[15:48:39][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\cfrovik\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[15:48:39]测试=错误
[15:48:39] RstdNet:端口2777:侦听..
[15:48:39]
[15:48:39]***脚本成功完成。***
[16:01:23][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:01:23][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:24][RadarAPI]:打开板控制端口()
[16:01:24][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:25][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[16:01:25][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:25][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[16:01:25][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:25][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:01:25][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:25][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[16:01:25][RadarAPI]:状态:已通过
[16:01:26][RadarAPI]:AR1.Connect (16、921600、1000)
[16:01:28][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.
[16:01:28][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[16:01:28][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\cfrovik\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:01:33][RadarAPI]:AR1.Connect (14、921600、1000)
[16:01:35][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.
[16:01:35][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[16:01:35][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\cfrovik\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
在此 状态下、我仍然可以使用 c:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_0\tools\Visualizer\mmWave_Industrial_Visualizer.exe 应用程序连接到串行端口。
后续尝试执行"设置 DCA1000"表示与 FPGA 的通信也失败:
[16:09:31][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[16:09:31][RadarAPI]:正在将 dll_version 命令发送到 DCA1000
[16:09:32][RadarAPI]:
[16:09:32] DLL 版本: 1.0
[16:09:32][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[16:09:32][RadarAPI]:状态:已通过
[16:09:41][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[16:09:41][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、0、1、2、3、 30)
[16:09:41][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[16:09:41][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[16:09:41][RadarAPI]:
[16:09:41] lvdsMode 值(0)无效。 [错误-4016]
[16:09:41][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[16:09:51][RadarAPI]:
[16:09:51]配置记录:
[16:09:51]超时错误! 系统已断开连接
[16:09:51][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion()
[16:09:51][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[16:10:01][RadarAPI]:
[16:10:01]
[16:10:01]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
(我使用最新版本刷写了 FPGA、没有任何更改):