您好!
我正在尝试开发一个采用 IP65外壳的物体检测设备。 将 BOOSTXL-PGA460和超声波传感器置于外壳内部、并在 GUI 方框图中更新了以下设置。
中心频率:58.6kHz
突发脉冲:14.
电流限制:350mA
AFE:66dB
BPF BW:4kHz
LPF 截止频率:2kHz
数字增益:x2
记录:36.864毫秒
TVG 设置为长预定义值。
1)在外壳内部、我无法检测到物体(未检测到回波)。 我是否应该更改任何设置值
2)物体检测器件用于户外目的、因此如果器件上有任何叶片或纸张掉落、则会影响传感器的物体检测能力。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢、此致、