大家好
我正在从事 TI 的雷达系统工作、当尝试使用 TSW1400捕获原始数据时、我遵循了用户指南中提到的所有说明、但当我读取命中点(TSW1400 ARM)时、我遇到以下错误:
[RadarAPI]:错误:
[11:11:54]
[11:11:54]... MWMCR::评估功能错误...
[11:11:54] 2017年8月14日11:11:54:帧配置尚未填充、1、
[11:11:54]第6行上的=> setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m 中出现错误。
[11:11:54]
[11:11:54]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
[11:11:54
[11:11:54]文件 C:\Users\mlatef\AppData\Local\Temp\mlatef\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、行32。
[11:11:54
[11:11:54]文件 C:\Users\mlatef\AppData\Local\Temp\mlatef\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m、name setup_for_trigged_capture_max_30_frames、第6行。
[11:11:54]
[11:11:54]
[11:11:54]跟踪:
[11:11:54] at MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName、int32 numArgsOut、int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
[11:11:54]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、MWArray[] argsIn)
[11:11:54]、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.setup_for_triggered_capture_max_30_frames(MWArray FilePathWithName)
[11:11:54] at AR1xController.frmAR1Main.iStartTSW1400IF ()
那么、您能不能指导我解决这里可能出现的问题吗?
此致。
穆斯塔法