主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
****项目 MMW_DSS 的配置调试构建****
"D:\\TI\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
rm -f D:/workspace_v7/mmw_dss/xwr16xx_mmw_dss.bin
Makefile:187:目标"预编译"的配方失败
Process_Begin:CreateProcess (NULL,rm -f D:/workspace_v7/MMW_DS/xwr16xx_MMW_DS.bin,...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'
'构建目标:xwr16xx_mmw_dss.xe674'
'调用:C6000链接器'
"d:/TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_DSS -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_enable-define=SOC_lit_ENDIAN=1 -define=subs=subsection_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -i_/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -exits=-"-intrab_di=-ine-ds-exam -inese-expage-ine-ds-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib /TI/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -cn"-cn"-intrab-ine-ds-inese-ds-inese-ds-inese-exam -cn"-cn"-ina-intrab_di_inese-ds-inese-ds-inese-ds-inese-expize-ds-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-ine-ine-ds-inese-ine-ds-ine-ine-ds-ine-ds-ine-ds-inese-ine-ds- reread_libs --disable_auto_rts --define=_lit_ENDIAN --display_error_number --diag_wrap=off --warn_sections --diag_warning=225 --xml_link_info="xwr16xx_mw_mw_linketInfo.xml"--unus_linker 16674_libwr16674"-linker /ltrad_linker _sw_lineparecnature_l16674"-dl_trad.pr_linker /ltrad.prux.prux.prux.prux.pru_trabout_sw/lexem_linker /lib_trabout_prux.prux.pru_pruen_pruen_trabout.cmdss_linepap_pruen_linepap_pruen_linepap_pruen.pruen.pruen.cm.dl.pruen.cm.pruen.pruen.cm_line_dsp
未定义 的首次引用
符号
------ --------
gen_twidede_fft16x16 ./dss_data_path.oe674
gen_twidede_fft32x32 ./DSS_DATA_PATH.oe674
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_DSS.xe674"
>>编译失败
Makefile:163:目标'xwr16xx_MMW_DS.xe674'的配方失败
gmake[2]:***[xwr16xx_mmw_dss.xe674]错误1.
Makefile:159:目标'main-build'的配方失败
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:154:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****