器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
挑战
测量 玻璃灯泡、金属观测计或塑料储液罐顶部的液位。 玻璃厚~5mm、金属厚~1cm、但存在一定的深度差异(请参阅下面的"安装的传感器"图片)、塑料厚~2mm。 传感器不能暴露在液体中、即容器内部。
问题
虽然我已经成功地使用示波 器设置了 TDC1000-TDC7200EVM、以便从玻璃缸底部测量液位、但当我尝试从"箱体"顶部通过空气进行测量时、我无法获得任何回波信号来进行注册。
尝试解决问题
使用的传感器:
- 10 mm 215 KHz SMD10T2R111WL
- 15mm 1MHz SMD15T21R111WL
- 气流200 KHz SMFM20F200HG
安装的传感器:
我遵循 使用超声波传感来监测容器液位 文档、并使用适当的粘合剂将10 mm 和15 mm 压电传感器安装在每个"容器"顶部。
我已通读(并尽力复制 ) Matthew 关于通过空气进行短距离测量的帖子。 不幸的是,我无法调整寄存器设置来复制任何类型的回波--我假设是因为我没有 GASEVM。
换能器3的设置:
相反、我会得到如下所示的输出:
如果有任何帮助、建议或指导,将不胜感激。 谢谢你。