https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652573/tmp112-tmp112-application
器件型号:TMP1121、TMP112是否多次影响焊接? 从一开始、这三个方面都很好。 两次焊接后、第一件的温度正常。 第二部分的温度高于正常值。 温度高于5 C、第三部分为0 C
2、在手册中、我们阅读了有关材料精度的校准部分内容。 示例是三个斜率的最大精度和最小精度。
如下所示: 1:找出-15 C 和+50 C 之间的最坏情况
例如、如果用户只关心-15和+50 C 之间的温度精度、使用和两个斜率计算运算可以确定最差的精度。
在上述示例中计算的最大值和最小值将应用于实际情况。 如果读取转换的温度为30°C、则如何应用该+0.58和-0.5的值。 Max 和 Min 计算三个不同部分的斜率
3、手动说明该值、是否固定在单个值中、然后在校准时将应用程序调整到实际温度; 或者、程序将根据实时计算最大值和最小值的三段读取温度值、并将实际温度应用到标准。
这是一个暂时不能理解的地方。 希望能得到技术支持、谢谢!