Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, UNIFLASH, MMWAVE-SDK
主题中讨论的其他器件:IWR1642、 UNIFLASH、 MMWAVE-SDK
您好 TI 团队
我正在使用 IWR1642评估套件。 我在毫米波演示可视化工具图上的数据显示有问题。
我已经学习了所有说明视频和用户指南。 首先,我在 SDK 1.1的 Uniflash:xwr16xx_mmw_demo.bin 上加载演示程序。 之后、我使用毫米波演示可视化工具、并顺利连接电路板。
如需了解相关信息、我在 Chrome 上安装了 TI Cloud Agent 和 TI Cloud Agent Bridge 扩展。
最后,当我按下“Send config”按钮时,我在控制台中得到以下代码:
毫米波演示:/>%
已跳过
mmwDemo:/>%为 SDK 版本:01.01创建
已跳过
mmwDemo:/>%使用 Visualizer 版本:1.2.0.0创建
已跳过
mmwDemo:/>%频率:77
已跳过
mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过
mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过
mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过
mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过
mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过
mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过
mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过
mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过
mmwDemo:/>%范围检测阈值(dB):15
已跳过
mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过
mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过
mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过
mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过
毫米波演示:/>%
已跳过
mmwDemo:/>sensorStop
完成
mmwDemo:/>flushCfg
完成
mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成
mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成
mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成
mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 0
完成
mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成
mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成
mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2
完成
mmwDemo:/>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成
mmwDemo:/>guiMonitor -1 0 0 0 0 0
完成
mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 8 4 0 5120
完成
mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 4 2 3 0 5120
完成
mmwDemo:/>peakGrouping -1 1 1 1 255
完成
mmwDemo:/>multiObjBeamForming -1 1 0.5
完成
mmwDemo:/>离合器拆卸-1 0
完成
mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
完成
mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0
完成
mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
完成
mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
完成
mmwDemo:/>sensorStart
我将参数设为默认值。
我阅读了很多主题、但没有发现问题。
请帮帮我。
此致。
克莱蒙特。