主题中讨论的其他器件:LDC1101、 LDC1101EVM、 LDC1312EVM
您好、E2E、
我遇到了设计传感器线圈产品的新客户。
请向他们提供建议。
目标:碳钢,W=50mm / H=50mm / d=4mm。
传感器线圈尺寸:D=7mm (最大值)。
测量距离:1mm (最大)。
分辨率:1um (最大)。
Q1:LDC16xx、LDC13xx 或 LDC1101,您推荐使用哪款器件?
问题2:我试过 Webench。 为什么不选择 LDC1101?
他们已经购买并测试了 LDC1000-EVM。
当 A 和 B 之间的距离太近时、EVM 输出数据全部为"0"或全部为"1"。
问题3:是因为共振频率的饱和导致的吗?
目标到线圈的距离、1mm -> 100um -> 1mm -> 100um、重复...
每次采样时、由它们采样的数据略有不同。
Q4:为什么数据不同?
此致、
ACGUY