器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
我最近购买了 TDC1000-GASEVM 和 TDC1000-TDC7200板、我想了解一些有关滤波器的信息。
我需要使用频率超出这些限制的传感器。
具体而言、我必须为 TDC1000 GASEVM 使用1MHz 传感器、为 TDC1000-TDC7200EVM 使用400kHz 传感器。
TDC1000 TDCGASEVM 带通滤波器的下限为58kHz、上限为312kHz。
想法是更改容量为150pF 的 C32 (512pF)(因此上限增加到1.06MHz)。
TDC1000 TDC7200的下限为582kHz、上限为3MHz。
在这里、我要将 R31 (5.36kOhm)更改为10kOhm 电阻、以便将下限降至312kHz。
问题是:我可以这么做吗?
如果我要更改电阻/容量、其他元件会因为电流过大而烧坏?
增益将发生变化?
谢谢!
此致、
路易吉